Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KRS-SPV-1.385:1-ST - 带螺旋齿的钢制锥齿轮,传动比1.385 : 1,钢42CrMo4淬火
明细表
38574400
ARTNR
产品编号
38574400
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
钢42CrMo4,齿面感应淬火
US
齿轮比
1,385 : 1
M
模块
1.5
ZZ
齿数
13 / 18
DAK
da
36.7 mm
DAG
da
48.5 mm
DK
d
33.9 mm
DG
d
47.0 mm
NDK
ND
22 mm
NDG
ND
30 mm
NLK
NL
11 mm
NLG
NL
11.0 mm
L1K
L1
21.6 mm
L1G
L1
20.9 mm
LK
L
24 mm
LG
L
24.7 mm
SK
S
15.9 mm
SG
S
18.9 mm
BK
b
10 mm
BG
b
10.0 mm
BH7G
B - H7
15 mm
BH7K
B - H7
12 mm
EK
E
38.5 mm
EG
E
34.8 mm
MDK
perm. MD* - 计算基础见第274页
11.3 Nm
MDG
perm. MD* - 计算基础见第274页
15.7 Nm
GEW
每对重量
216 g
CTN
海关税则号
84839089
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型