Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
60519219
MÄDLER
Drive Element
Couplings
Elastic Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/zahnkranz_spielfrei_92.prj},{NB=60519219},{ARTNR=60519219},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff gelb},{MAT=Polyurethan, Shorehärte 92°A (weich), gelb},{BG=19},{AD=40},{ZZ=6},{DMN=10.0},{DMM=20.0},{DST=573.0},{DDY=1720},{SR=1120},{GEW=7.0},{D1=22.90},{D2=32.00},{D3=27.0},{D4=22.0},{D5=40},{D6=18},{L1=12},{D7=3.0},{L2=1.50},{L3=1.50},{L4=4.0},{L5=1.5},{L6=6.90},{R=1.00},{Z=6},{W1=60},{W2=30.0},{T1=0.08},{T2=0.11},{T3=0.37},{TN=ring_spielfrei:_92_19},{CTN=39269097}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-ZKR-SPF-92A-GELB - Spiders for Elastic Couplings, backlash-free type, 92° Shore A, Material Polyurethane, yellow
Bill of material
60519219
ARTNR
Product No.
60519219
60519219
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Plastic yellow
MAT
Material
Polyurethane, Shore hardness 92ºA (soft), yellow
BG
Size
19
19
AD
Outer-Ø
40
40
mm
ZZ
Number of teeth
6
6
DMN
Nominal torque
10.0
10.0
Nm
DMM
max. Torque
20.0
20.0
Nm
DST
Torsion spring stiffness static
573.0
573.0
Nm/rad
DDY
Torsion spring stiffness dynamic
1720
1720
Nm/rad
SR
Radial stiffness
1120
1120
N/mm
GEW
Weight
7.0
7.0
g
CTN
Customs tariff number
39269097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청