Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 10
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DA-0116-RC-MO - 带循环球轴承滑块的直线运动导轨DA 0116 RC
明细表
64990536_montiert1
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材料
BH
订购信息
轨道、滑块和端部止动器必须单独订购。参见项目编号 轨道、滑块和末端止动器。
HW
注:终点站
一对有两个螺丝。见目录页。
AUSF
版本
ARTNR1
产品编号-铁路
ARTNR2
产品编号 手推车
ARTNR3
产品编号 末端停止
64990503 (1Paar)
SL
钢轨长度
mm
SB
宽轨
65 mm
SH
高度轨
23 mm
GH
总高度
25 mm
WL
长短车
177 mm
WB
车厢宽度
56.5 mm
WH
高度车架
20 mm
BA1
钻孔距离小车
30 mm
BA2
钻孔距离小车
110 mm
G
螺纹马车
4 x M6x16 mm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
83024900