Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-LAUFWAGEN-DA-0116-RC - Chariot, guides linéaires DA 0116 RC avec chariot à recirculation de billes
Nomenclature
64990501
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier inoxydable
MAT
Matériau
WL
Longueur du chariot
177 mm
WB
Largeur chariot
56.5 mm
WH
Hauteur chariot
20 mm
BA1
Distance de perçage du chariot
30 mm
BA2
Distance de perçage du chariot
110 mm
G
Filetage chariot
4 x M6x16 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
83024900
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés