Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN ISO 606-E-RK-K1-WL-4XP - Rollenketten mit schmalen Winkellaschen DIN ISO 606, Form K1, Laschenabstand 4 x p
Stückliste
10500003
DINISONR
DIN ISO-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Spezielle Ketten-Stähle
HW
Hinweis
AUSF
Ausführung
Einfach-Rollenkette mit schmalen Winkellaschen K1
EOB
einseitig / beidseitig
ZOLL
p x b1 min. - Teilung x innere Breite
Zoll
PB1
p x b1 min. - Teilung x innere Breite
mm
P
p - Teilung
mm
B1
b1 min. - Innere Breite
mm
H4
h4
mm
D4
d4
mm
F2
f/2
mm
G2
G/2*
mm
B
B*
mm
S
s min.*
mm
GEW
Gewicht
kg/m
CTN
Zolltarifnummer
73151190
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen