Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-PSZR-M1-B10-ST-GUS - Precision Spur Gears Made From Steel 16MnCr5, Hardened, with Ground Tooth Flanks, Module 1
Bill of material
22483600
ARTNR
Product No.
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel 16MnCr5, Case hardened HRC 58 ±2, Teeth, bore and faces ground, Tooth quality 7e25
HW
Note
Feather keyway in accordance with DIN
M
Module
1
Z
Number of teeth
mm
B
b
10 mm
DA
da -0.1
mm
D
d
mm
NL
1,5 /1,5 mm
ND
mm
L
L ±0.05
13 mm
BH6
B - H6
mm
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
Nm
GEW
Weight
g
CTN
Customs tariff number
84839089
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей