Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
20563400
MÄDLER
驱动元件
齿条和小齿轮
直齿齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnstangen/gerade_verzahnt/rd_zst_m1_59_m3_18_st.prj},{NB=20563400},{ARTNR=20563400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45K},{FLM=Nicht für fortlaufende Montage abgelängt},{TM=Teilung 5mm (Modul 1,59)},{D=15 h6},{NL=2000},{H0=13.4},{HA=15},{B=9.4},{GEW=2.56},{DD=15},{Z=400},{L=2000},{TISTL=0},{TO=5.0000},{R=0.08},{TYP=1},{LL=2000.080},{M=1.5915},{HF=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-RD-ZST-M1.59-M3.18-ST - 由St50k钢制成的圆形架子,有公制间距、5毫米和10毫米的间距
明细表
20563400
ARTNR
产品编号
20563400
20563400
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
钢制C45K
钢制C45K
FLM
版本组装
不按长度切割,用于连续组装
TM
螺距/模块
间距5毫米(模块1,59)。
间距5毫米(模块1,59)。
D
15 h6
mm
NL
标称长度L
2000
2000
mm
H0
h0
13.4
13.4
mm
HA
哈
15
15
mm
B
b
9.4
9.4
mm
GEW
重量
2.56
2.56
kg
CTN
海关税则号
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求