您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
magyar
polski
русский
English
0084.0174
MAICO
Individual and central ventilation systems in accordance with DIN 18017-3
ER single air extraction systems
Surface-mounted fans ER-AP / ER-APB
ER-AP surface-mounted fan
Powered by
CAD模型選擇
{maico/02_individual_and_central_din_18017-3/er_single_air_extratction_systems/surface_mounted_fans_er_ap_er_apb/aufputzventilator_er_ap/er-ap_100_h.prj},{NB=0084.0174(architecture300)},{SA810ID03=0084.0174},{SA700ID08=100.000},{SA700ID10=35.000},{SA700ID11=0.029},{SA700ID12=0.150},{SA700ID16=230},{SA700ID21=49.000},{CTN=84145100},{SEC=-6.54},{G=1.92},{H=236},{T=217.5},{NET=50},{BR=236},{BV=255},{HV=255},{TV=235},{FOR=40},{EIN=50},{V=1},{ZX=1},{SA700ID33_=0},{SA700ID34_=0},{SA010ID05=20230118},{SA010ID04=MAICO},{SA010ID03=201903},{SA010ID02=23},{SA810ID06=4012799841746},{SA810ID10=Aufputzventilator zur Entlüftung, Fördervolumen 100 m³/h, mit Feuchtesteuerung und Grundlastschaltung},{SA100ID04=Wohnungslüftungsgerät dezentral, Abluft (raumweise)},{SA110ID04=ohne Wärmerückgewinnung},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ER-AP 100 H - Surface-mounted ventilator
Bill of material
0084.0174
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20230118
SA010ID04
Herstellername
MAICO
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799841746
SA810ID10
Beschreibungstext
Aufputzventilator zur Entlüftung, Fördervolumen 100 m³/h, mit Feuchtesteuerung und Grundlastschaltung
SA100ID04
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät dezentral, Abluft (raumweise)
SA110ID04
Geräteart
ohne Wärmerückgewinnung
SA200ID03
Wärmerückgewinnung
ohne Wärmerückgewinnung
SA250ID03
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
SA300ID03
Gehäuse-Werkstoff
Kunststoff
SA400ID03
Wärmequelle
keine Wärmequelle
SA450ID03
Frostschutz
ohne Frostschutz
SA500ID03
Execution
Standardausführung
SA550ID03
Luftleitungsanschlüsse
vertikal
SA560ID03
Aufstellung
innen
SA700ID04
Produktname
ER-AP 100 H
SA700ID08
max. Volumenstrom Abluft
100.000
m³/h
SA700ID10
min. Volumenstrom Abluft
35.000
m³/h
SA700ID11
Elektrische Leistungsaufnahme (Grundgerät)
0.029
kW
SA700ID12
Nennstrom (Grundgerät)
0.150
A
SA700ID15
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
230
V
SA700ID17
Frequenz
50
Hz
SA700ID21
max. Schalldruckpegel am Gerät
49.000
dB(A)
SA700ID33
Syphon
nein
SA700ID34
Kondensatwanne
nein
ARTNR
Article number
0084.0174
CTN
Customs Tariff Number
84145100
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
SEC
SEC average
-6.54
kWh/(m²*a)
F
Conveyor volume
35 / 100
m³/h
G
Weight
1.92
kg
B
Rated voltage
230
V
H
High
236
mm
T
Depth
217.5
mm
A
Execution
Humidity control
D
Speed
900 / 1.850
1/min
L
Air direction
Venting
DR
Speed controllable
-
NET
Mains frequency
50
Hz
LEI
Power consumption
10 / 29
W
I
IMax
0,09 / 0,15
A
SCH
Protection class
IP X5
N
Mains supply line
5 x 1,5
mm²
E
Mounting location
Wall / Ceiling
EA
Installation type
Surface mount
SYS
System type
decentralized
M
Material
Plastic
FAR
Color
traffic white, similar to RAL 9016
FIL
Filter class
ISO Coarse > 30 % (G2)
BRS
Fire protection
no
AN
Connection diameter
75 / 80
mm
BR
Wide
236
mm
BV
Wide with packaging
255
mm
HV
High with packaging
255
mm
TV
Depth with packaging
235
mm
FOR
Fluid temperature at IMax
40
°C
NAC
Follow-up time
6
min
SCD
Sound pressure level
33 / 49 (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m²)
dB(A)
Z
Approval number
Z-51.1-42
V
Packaging Unit
1
Stück
S
Range
B
ZX
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PP 45 O - Final assembly kit
MAICO
21.11.2023
ER-AP 60 - Surface-mounted ventilator
MAICO
27.11.2023
ER-APB 100 G - Surface-mounted fan, fire protection
MAICO
27.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求