magyar
polski
русский
English
0083.0064
MAICO
Axial high-performance wall-mounted fans
Axial high-performance wall-mounted fans
DN 600
Powered by
CAD모델 선택
{maico/07_axial_high_performace_wall_mounted_fans/wall_mounted_fans_with_wall_plate_or_wall_ring/dn_600/dzq_60_8_b.prj},{NB=0083.0064(architecture400)},{ARTNR=0083.0064},{CTN=84145925},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{AD=DZQ 60/8 B},{MO=Square wall plate},{AFV=7.420},{AVN=5.250},{PPN=50},{RSN=685},{RS=703},{IT=axial},{SC=✔},{RC=✔},{TOV= Three-phase AC},{RV=400},{F=50},{NO=243},{IN=0.65},{IM=0.85},{DOF=IP 55},{IC=F},{IS=Wall / Ceiling},{TOI=Surface-mounted},{IP=horizontal / vertical},{M=Sheet steel, galvanised},{W=22},{NS=600},{WD=820},{H=820},{D=342},{ATANC=-20 °C up to 60 °C},{ATAIM=-20 °C up to 60 °C},{PU=1},{R=C},{GE=4012799830641},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
DZQ 60/8 B - Axial wall fan with square wall plate, DN 600, three-phase ACApplication examples: Production facility, Commercial premises, Garage, Building container, Storage facility
Bill of material
0083.0064
ARTNR
Article number
0083.0064
CTN
Customs Tariff Number
84145925
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
AD
Article
DZQ 60/8 B
MO
Model
Square wall plate
AFV
Air flow volume
7.420
m³/h
AVN
Air volume nom
5.250
PPN
Pressure pfs, nom
50
RSN
Rotating speed nnom
685
RS
Rotating speed
703
1/min
IT
Impeller type
axial
SC
Speed controllable
✔
RC
Reversing capacity
✔
TOV
Type of voltage
Three-phase AC
RV
Rated voltage
400
V
F
Frequency
50
Hz
NO
Nominal output
243
W / in opt. efficiency
IN
Inom
0.65
A / in opt. efficiency
IM
Imax
0.85
A
DOF
Degree of protection
IP 55
IC
Insulation class
F
IS
Installation site
Wall / Ceiling
TOI
Type of installation
Surface-mounted
IP
Installation position
horizontal / vertical
M
Material
Sheet steel, galvanised
W
Weight
22
kg
NS
Nominal size
600
mm
WD
Width
820
mm
H
Height
820
mm
D
Depth
342
mm
ATANC
Airstream temperature at nominal current
-20 °C up to 60 °C
°C
ATAIM
Airstream temperature at IMax
-20 °C up to 60 °C
°C
PU
Packing unit
1
piece(s)
R
Range
C
GE
GTIN (EAN)
4012799830641
SA700ID17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청