Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2025.32 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 25
Stückliste
25.32.0100(00-00-0)
ARTIKELNR
Artikelnummer
25.32.
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
MOD
Endenbearbeitung
POS
Position
DARST
Detaillierungsgrad
GW
Gewicht
1.28 kg/m
BZ1
Artikelbenennung
Profil mk 2025.32
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Oberfläche
eloxiert E6/EV1
ABM
Abmass
25 x 50 mm mm
FRB
Farbe
Alu natur
LGL
Lagerlänge
5100 mm
A
Profilfläche
474.55 mm²
IX
Trägheitsmomente
3.22 cm4
IY
Trägheitsmomente
12.03 cm4
WX
Widerstandsmomente
2.60 cm³
WY
Widerstandsmomente
4.81 cm³
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen