Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Aluminium Profile mk 2040.109 - Aluminium Construction Profiles Series 40
Bill of material
54.109.0100
ARTIKELNR
Article number
54.109.
L
Length
mm
输入参数值: L
Length
mm
cm
inch
ft
DARST
Detail degree
GW
Weight
5.04 kg/m
BZ1
Description
Profile mk 2040.109
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Surface
anodized E6/V1
ABM
Measure
80 x 80 mm
FRB
Color
Alu
LGL
Stock Length
5100 mm
A
Surface area
1860.00 mm2
IX
Moment of inertia
138.00 cm4
IY
Moment of inertia
138.00 cm4
WX
Section Modulus
34.50 cm3
WY
Section Modulus
34.50 cm3
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型