Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Profile mk 2026
Bill of material
51.26.0100
ARTIKELNR
Article number
51.26.
L
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
DARST
Detail degree
GW
Weight
3.56 kg/m
BZ1
Description
Profile mk 2026
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Surface
anodized E6/EV1
ABM
Measure
50 x 100 mm mm
FRB
Colour
Alu natural
LGL
Stock Length
5100 mm
A
Surface area
1310.00 mm²
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей