카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing JA Metric - QD Bushing
Bill of material
JAX19MM
PN
Part Number
BORE
Bore
인치
A
0.313 인치
B
1 3/8 인치
D
2 인치
E
0.688 인치
F
5/8 인치
G
0.202 인치
H
9/64 인치
L
1 인치
M
Bolt Circle M
1.656 인치
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
3=10-24 X1 인치
SS
Set Screw Dimensions
10-24 UNC x 1/4" 인치
WEIGHT
Average Weight
0.4 Lbs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드