Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing L Metric - QD Bushing
Bill of material
LX22MM
PN
Part Number
BORE
Bore
Zoll
A
0.35 Zoll
B
1 5/8 Zoll
D
2 1/2 Zoll
E
1 Zoll
F
29/32 Zoll
G
3/16 Zoll
H
3/32 Zoll
L
1.35 Zoll
M
Bolt Circle M
2 Zoll
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
2=1/4 X7/8 Zoll
SS
Set Screw Dimensions
10-24 UNC x 1/4" Zoll
WEIGHT
Average Weight
0.7 Lbs
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen