您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 迈斯艾尔
Created: 20.08.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
迈斯艾尔
EPX-R01NR-8M-KA
迈斯艾尔
控制元件
压力开关
压力开关(EPX)
Powered by
CAD模型選擇
{maxair/kzyj/ylkg/epx/epx_asmtab.prj},{NB=EPX-R01NR-8M-KA},{PRESSURE=R01},{OUTPUT=N},{MEASUREMENT=R},{SHAPE=8M},{CABLE='','2 m cable with connector'},{UNIT=-KA},{DISPLAY=},{AZZJ=},{SUPPORT=},{A=30},{B=58},{C=29},{D=16},{E=13},{F=20},{KK=19},{PPATH=assemblies/epx_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
迈斯艾尔
描述
EPX
明细表
EPX-R01NR-8M-KA
PRESSURE
压力范围
-101.3~101.3kPa
-101.3kPa~1MPa
-101.3~101.3kPa
-101.3kPa~1MPa
OUTPUT
输出类型
双向NPN三极管输出
双向PNP三极管输出
1路NPN三极管输出+1路模拟电压输出或外部输入(高功能型)
1路PNP三极管输出+1路模拟电压输出或外部输入(高功能型)
1路NPN三极管输出+1路电流输出4~20mA(高功能型)
1路PNP三极管输出+1路电流输出4~20mA(高功能型)
双向NPN三极管输出
双向PNP三极管输出
1路NPN三极管输出+1路模拟电压输出或外部输入(高功能型)
1路PNP三极管输出+1路模拟电压输出或外部输入(高功能型)
1路NPN三极管输出+1路电流输出4~20mA(高功能型)
1路PNP三极管输出+1路电流输出4~20mA(高功能型)
MEASUREMENT
测量液体
R:Does not rust the SUS-316 Steel and fluorine rubber Non-corrosive fluid
R1:Resistant electrolyte
R:Does not rust the SUS-316 Steel and fluorine rubber Non-corrosive fluid
R1:Resistant electrolyte
SHAPE
管道形状
RC1/4转M5
RC1/4转M5
CABLE
连接电缆
2米带连接器电缆
UNIT
带单位切换功能
具有单元开关功能
具有单元开关功能
DISPLAY
显示角度
标准12点钟方向
D6:The upward view shows direction from the bottom up
标准12点钟方向
D6:The upward view shows direction from the bottom up
AZZJ
支架
不带安装支架
带安装支架
不带安装支架
带安装支架
SUPPORT
支持
Rc1/4转Rc1/8
Rc1/4转M5
Rc1/4转Rc1/8
Rc1/4转M5
A
30
B
58
C
29
D
16
E
13
F
20
KK
19
SWD
空白
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求