Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAXAIR
Description
EPX5 - epx5压力开关
Bill of material
EPX5-R01NR-8M-KAx5
PRESSURE
Pressure range
OUTPUT
Output type
SHAPE
Pipe shape
MEASUREMENT
Measuring liquid
CABLE
Connecting cable
UNIT
Unit switching
DISPLAY
Display Angle
AZZJ
Bracket
SUPPORT
support
A
30
B
58
C
29
D
16
E
13
F
20
KK
19
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей