Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 88
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MBO Oßwald
Description
Joints à angles DIN 71802 forme B avec pivot à riveter
Nomenclature
11 03 1033 2019/013
PREVIEW
Preview
REF
No de l'article
IDENT
Désignation
SIZE
Taille
MATERIAL
Groupe de matériau
SURFACE
Surface
D1
d1
mm
D2
d2
mm
THREAD
Version filet
D3
d3
mm
D5
d5 h11
mm
L1PM02
l1 ±0,2
mm
L3PM03
l3 ±0,3
mm
APM03
a ±0,3
mm
EMIN
e min.
mm
WEIGHT
Masse par unité
kg
WEB
Lien au site
mbo Osswald eShop/Boutique
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés