Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
FORCELLA MOD. GK-M
Lista materiale
W0950322020
CODE
Codice
W0950322020
DI
Ø Diametero
mm
A
20 mm
B
10 mm
C
20 mm
D
Filetto
M10x1.25
F
40 mm
L
52 mm
M
ØM
10 mm
N
26 mm
WG
Peso
92 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Download modelli CAD