피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
3770320055161121
Metalwork
Actuators
Cylinders serie Electro
Electric slide series ELEKTRO CS
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cylinder_serie_elektro/elektro_cs/elektro_cs_geared_asmtab.prj},{NB=3770320055161121(0_0__0)},{TYPE=Electric actuators},{FAM=Electric slide CS},{CT=0},{DI=32},{HUB=55},{HUBST=0},{SP=1},{VERS=6},{MOTOR=1},{FLANGE=1},{AC3=0},{AC4=},{AC5=},{AC6=0},{FC=0950327111},{BFC=0950327110},{VLC=0950327110K},{FMC=W0950322003},{MHC=W0950322004},{AMHC=W0950322006},{CHC=W0950322008},{CHMC=W0950322108},{ICHC=W0950322017},{PPATH=parts/elektro_cs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
ELECTRIC SLIDE SERIES ELEKTRO CS GEARED VERSION
Bill of material
3770320055161121
CODE
Code
3770320055161121
TYPE
Type
Electric actuators
FAM
Family
Electric slide CS
CT
Carriage Type
Standard
V-Lock
Standard
V-Lock
DI
Ø Diameter
32
HUB
Stroke
55
55
mm
HUBST
Rod position
mm
값 입력 HUBST
Rod position
mm
cm
inch
ft
확인
SP
Screw pitch
With pitch 4 ball screw
With pitch 10 ball screw
With pitch 4 ball screw
With pitch 10 ball screw
VERS
Version
Geared right IP55/65
Geared left IP55/65
Geared with motor opposite to the slide IP55/65
Geared right IP55/65
Geared left IP55/65
Geared with motor opposite to the slide IP55/65
MOTOR
Motor
STEPPING motor
BRUSHLESS motor
STEPPING motor with BRAKE+encoder
BRUSHLESS motor with Brake
STEPPING motor+encoder
STEPPING motor
BRUSHLESS motor
STEPPING motor with BRAKE+encoder
BRUSHLESS motor with Brake
STEPPING motor+encoder
FLANGE
Flange
NEMA 23
60x60
NEMA 23
60x60
TORQUE
Torque
1.2-2.19 Nm
Nm3/h
RPM
Greater rpm
AC3
Intermediate accessories
✔
FOOT - MODEL A
FOOT - MODEL A
V-LOCK FITTING
V-LOCK FITTING
AC4
Left sensors
✔
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 2.5 m
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 2.5 m
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 5 m
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 5 m
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 10 m
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 10 m
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 2.5 m robotics
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 2.5 m robotics
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 300 mm M8 robotics
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 300 mm M8 robotics
HALL sensor, T7 SQUARED 3 wires 2.5 m
HALL sensor, T7 SQUARED 3 wires 2.5 m
HALL sensor, T7 SQUARED 3 wires 5 m
HALL sensor, T7 SQUARED 3 wires 5 m
HALL sensor, T7 SQUARED 3 wires 2.5 m robotics
HALL sensor, T7 SQUARED 3 wires 2.5 m robotics
HALL sensor, T7 SQUARED 3 wires 300 mm M8 robotics
HALL sensor, T7 SQUARED 3 wires 300 mm M8 robotics
HALL sensor, T8 SQUARED 3 wires ATEX 2 m SH.OV.
HALL sensor, T8 SQUARED 3 wires ATEX 2 m SH.OV.
HALL sensor, T8 SQUARED 3 wires 32m HCR
HALL sensor, T8 SQUARED 3 wires 32m HCR
HALL sensor, T8 SQUARED 3 wires 300m M8 HCR
HALL sensor, T8 SQUARED 3 wires 300m M8 HCR
AC5
Right sensors
✔
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 2.5 m
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 2.5 m
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 5 m
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 5 m
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 10 m
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 10 m
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 2.5 m robotics
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 2.5 m robotics
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 300 mm M8 robotics
REED sensor, T7 SQUARED 2 wires 300 mm M8 robotics
HALL sensor, T7 SQUARED 3 wires 2.5 m
HALL sensor, T7 SQUARED 3 wires 2.5 m
HALL sensor, T7 SQUARED 3 wires 5 m
HALL sensor, T7 SQUARED 3 wires 5 m
HALL sensor, T7 SQUARED 3 wires 2.5 m robotics
HALL sensor, T7 SQUARED 3 wires 2.5 m robotics
HALL sensor, T7 SQUARED 3 wires 300 mm M8 robotics
HALL sensor, T7 SQUARED 3 wires 300 mm M8 robotics
HALL sensor, T8 SQUARED 3 wires ATEX 2 m SH.OV.
HALL sensor, T8 SQUARED 3 wires ATEX 2 m SH.OV.
HALL sensor, T8 SQUARED 3 wires 32m HCR
HALL sensor, T8 SQUARED 3 wires 32m HCR
HALL sensor, T8 SQUARED 3 wires 300m M8 HCR
HALL sensor, T8 SQUARED 3 wires 300m M8 HCR
AC6
Rear accessories
✔
FOOT - MODEL A
FOOT - MODEL A
FEMALE HINGE - MODEL B
FEMALE HINGE - MODEL B
FEMALE HINGE - MODEL B
FEMALE HINGE - MODEL B
MALE HINGE - MODEL BA
MALE HINGE - MODEL BA
MALE HINGE - MODEL BA
MALE HINGE - MODEL BA
ARTICULATED MALE HINGE - MODEL BAS
ARTICULATED MALE HINGE - MODEL BAS
ARTICULATED MALE HINGE - MODEL BAS
ARTICULATED MALE HINGE - MODEL BAS
CETOP HINGE FOR MODEL B - MODEL GL
CETOP HINGE FOR MODEL B - MODEL GL
ISO HINGE FOR MODEL B - MODEL GS
ISO HINGE FOR MODEL B - MODEL GS
ISO 15552 HINGE FOR MODEL B - MODEL AB7
ISO 15552 HINGE FOR MODEL B - MODEL AB7
ISO 15552 HINGE FOR MODEL B - MODEL AB7 STEEL
ISO 15552 HINGE FOR MODEL B - MODEL AB7 STEEL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청