Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
PU - Rodless cylinder with guide "V"
Bill of material
2773500100CP
CODE
Code
2773500100CP
DI
Ø Diameter
50
TYPE
Type
Rodless
VERSION
Version
EX
Execution
HUB
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
HUBST
Rod position
mm
Введите значение для HUBST
Rod position
mm
cm
inch
ft
MAT
Material
C45 chromed rod (or rodless)
SE
Seal
Polyurethane gaskets
AC1
Intermediate accessories
AC2
Left sensors
AC3
Right sensors
INFO
Catalogue
A
350 mm
B
19.9 mm
B1
ØB
-
C
23 mm
D
264.3 mm
D1
198
D2
10 mm
E
170 mm
E1
6.2 mm
F
50 mm
F1
150 mm
G
G1/4
H
18 mm
J
12.5 mm
K
80 mm
M
Thread
M8
M1
Thread
M6
M2
8.5 mm
M3
12 mm
M4
Thread
M6
N
16 mm
N1
12.5 mm
N2
2 mm
O
6.5 mm
P
115 mm
R
74 mm
S
24 mm
S1
42 mm
V
72 mm
W
86 mm
W1
53.4 mm
W2
46.4 mm
W3
31.8 mm
W4
51.6 mm
W5
43 mm
W6
4 mm
W7
2.5 mm
Z1
106 mm
Z2
97 mm
Z3
11 mm
AA1
-
BB1
-
CC1
-
DD1
-
EE1
-
FF
-
FF1
-
HH1
-
L
-
BMAX
B Max
-
DD2
-
EE2
-
GG1
-
WW7
-
W8
-
WS4
-
Z4
-
Z5
-
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Metalwork
    PU - Rodless cylinders
    Metalwork
    Rodless cylinders with V guide
    Metalwork
    PU - Rodless cylinderwith bal recirculating guide
    Metalwork
    Rodless cylinders with ball circulation guide
    Metalwork
    Compact cylinder ISO 21287 series LINER male piston rod - ISO 21287
    Metalwork
    Precision sliders S13
    Metalwork
    Rotary actuator series R3 with external shock absorbers
    Metalwork
    Double Rodless cylinder
    Metalwork
    SYNTESI Filter
    Metalwork
    Rodless cylinders
    Metalwork
    Serie DAPK - Attuatori rotanti
    Metalwork
    Compact cylinder series CMPC TWO-FLAT
    Metalwork
    Elektro SK with motor - Electric actuator with electric motor
    Metalwork
    RETRACTABLE SENSOR, TYPE OVAL
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей