您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Michaud Chailly A1-85-21-1500
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
arbres_moyeux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/arbres_moyeux/a1_85.prj},{NB=michaud_chailly_A1-85-21-1500},{REF=A1-85-21-1500},{ARTNR=64843600},{MAT=C 45},{L=1500},{PDF=PDF Katalogseite},{PB=KW 21 x 25},{HIDE=1},{AN=6.000},{D=25.000},{D11=21.000},{B=5.000},{G=3.139},{PROFIL=KW 21 x 25},{CANNELURES=6},{D1=21},{D2=25},{L1=5},{LONGEUR=1500},{COUPLEC=215},{COUPLEV=189},{PUISSANCEC=34},{PUISSANCEV=30},{POIDS=3.139},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-85 - Arbre cannelé en acier
Nomenclature
Michaud Chailly A1-85-21-1500
REF
Reference
A1-85-21-1500
A1-85-21-1500
PROFIL
Description du profil DIN 14
KW 21 x 25
KW 21 x 25
CANNELURES
Nombre de cannelures
6
6
D1
d1 -0.08 /-0.03
21
21
mm
D2
d2 -0.27 /-0.07
25
25
mm
L1
l1 -0,08/0
5
5
mm
LONGEUR
Longeur standard
1500
1500
mm
COUPLEC
Couple avec charge constante*
215
215
Nm
COUPLEV
Couple avec charge variable*
189
189
PUISSANCEC
Puissance avec charge constante*
34
34
kW
PUISSANCEV
Puissance avec charge variable*
30
30
kW
POIDS
Poids
3.139
3.139
kg/m
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求