您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
MCRPM-20-100
MINDMAN
執行元件
無桿缸
MCRPM-磁力式無桿缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/rodless_cylinders/mcrpm_series/mcrpm_asmtab.prj},{NB=MCRPM-20-100},{MODEL=MCRPM},{TUBE=20},{STROKE=100},{MAGNET=},{CUSHION=},{GREASE=},{PORT=},{MT=},{POS=0},{SWITCH=},{AST=},{WL=},{NSW=},{A=8},{B=36},{C=26},{D=21.6},{E=2.0},{F=13},{G=7.5},{I=28},{J=6.0},{K=8},{L=66},{MM=M4X0.7},{N=18.0},{NA=24},{NN=M20X1.5},{R=12},{S=106},{T=10.5},{W=50},{X=25},{ZZ=132},{P=Rc1/8},{LBTUBE=20},{FATUBE=20},{PPATH=mcrpm_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
MCRPM - 磁力式無桿缸
明細表
MCRPM-20-100
MODEL
型號
MCRPM
TUBE
氣缸內徑
20
20
mm
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
MAGNET
磁石
無記號:不附磁石
M: 附磁型
無記號:不附磁石
M: 附磁型
CUSHION
緩衝墊片
無記號:緩衝墊片
無記號:緩衝墊片
GREASE
潤滑油
無: 標準型
S:低速油
無: 標準型
S:低速油
PORT
配管口徑
無 : Rc 牙
G:G牙
NPT:NPT 牙
無 : Rc 牙
G:G牙
NPT:NPT 牙
MT
安裝型式
無記號:無
LB
FA
無記號:無
LB
FA
POS
滑台位置
mm
Enter value for POS
滑台位置
mm
cm
inch
ft
確定
SWITCH
傳感器
不適用
不適用
AST
出線型式
不適用
不適用
WL
電線長度
不適用
不適用
NSW
傳感器數量
不適用
不適用
A
8
8
mm
B
36
36
mm
C
26
26
mm
D
21.6
21.6
mm
E
2.0
2.0
mm
F
13
13
mm
G
7.5
7.5
mm
I
28
28
mm
J
6.0
6.0
mm
K
8
8
mm
L
66
66
mm
MM
M4X0.7
M4X0.7
mm
N
18.0
18.0
mm
NA
24
24
mm
NN
M20X1.5
M20X1.5
mm
R
12
12
mm
S
106
106
mm
T
10.5
10.5
mm
W
50
50
mm
X
25
25
mm
ZZ
132
132
mm
P
Rc1/8
Rc1/8
mm
LBTUBE
20
20
FATUBE
20
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MCGA03/13/53 - 雙導桿氣壓缸
MINDMAN
11.08.2023
MCRPMD - 磁力式無桿缸
MINDMAN
20.10.2023
CY3B-Z - Magnetically Coupled Rodless Cylinder/Basic Type
SMC
02.10.2023
MCRPMS - 磁力式無桿缸
MINDMAN
11.08.2023
MCRPLK - 無桿缸附滑軌組
MINDMAN
11.08.2023
DGC-K (m) - Linear drive, Modular system
Festo
01.12.2023
RMS - 磁耦合無杆氣缸
AirTAC
21.07.2022
MCRPLS - 無桿缸
MINDMAN
18.08.2023
CY3B - Magnetically Coupled Rodless Cylinder Basic Type
SMC
28.09.2023
MCRPL - 無桿缸
MINDMAN
11.08.2023
MY3B - Magnetically Coupled Rodless Cylinder
迈斯艾尔
08.08.2023
4HV/4HVL - 手轉閥
AirTAC
21.07.2022
WMB51 - Blind plate, 4V series, AIRTAC solenoid valve series
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MCMA - 迷你氣壓缸
MINDMAN
15.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求