Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
MCQI3 - ISO 15552 标准 PROFILE 气压缸(无系紧杆型)
明细表
MCQI3-11-50-50
MODEL
型号
MCQI3
STYLE
TUBE
气缸内径
mm
STROKE
行程
mm
输入参数值: STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
ASTROKE
可調行程
mm
POS
活塞杆位置
mm
输入参数值: POS
活塞杆位置
mm
cm
inch
ft
MAGNET
CUSHION
缓冲型式
TYPE
型式
SWITCH
传感器
WL
电线长度
NSW
传感器数量
MT
安裝型式
JOINT
接头
A
mm
AA
mm
AB
mm
AC
mm
AD
mm
AE
AF
mm
AR
mm
AS
mm
B
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
C
mm
DD
E
G
mm
H
mm
I
mm
J
4 mm
K
mm
L
mm
O
mm
R
mm
S
U
mm
UC
4.5 mm
UD
mm
X
mm
Z
mm
ZA
mm
ZB
mm
ZM
mm
ZN
mm
ZP
mm
ZQ
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型