Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MTSR, MTSBR, MTSL, MTSBL, MTSW, MTSBW, MTSRL, MTSLL - 30度梯形丝杠 -直杆型-
明细表
MTSR20-150
PN
型号
THDS
选择螺纹
MAT
材质
S45C
ST
表面处理
D
mm
L
L 指定单位1mm (加长尺寸为指定单位100mm)
mm
输入参数值: L
L 指定单位1mm (加长尺寸为指定单位100mm)
mm
cm
inch
ft
X
0 mm
Y
0 mm
PITCH
P 螺距
mm
ALT1
MC追加螺纹孔加工
MC
MC(选择范围)
ALT2
MQ追加螺纹孔加工
MQ
MQ选择范围
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型