Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
LWSH, LUSH - Tension Springs - Hook Insertion Type
Bill of material
LWSHA-10-50
PN
Part No.
MATS
Material of Spring
MATH
Material of Hook
Low Carbon Steel
STH
Surface Treatment of Hook
Black Oxide
SHP
Shape
D
mm
L
L 10mm Increment
mm
Введите значение для L
L 10mm Increment
mm
cm
inch
ft
DD
d Wire Dia.
mm
A
mm
H
mm
MD
Max. Deflection
%
L1
mm
IT
Initial Tension
N
SSC
Standard Spring Constant
N/mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей