카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
TRAT, TRBT, TRCT, TRDT - 트림
BOM
TRAT0.4-B-3-L1
PN
형번
TRAT0.4-B-3-L1
TP
타입선택
TRAT, TRBT, TRCT, TRDT
TS
타입선택
MATMB
본체 재질
열가소성엘라스토머(TPE)
MATCB
심재부품 재질
알루미늄 합금
T
mm
COLOR
색상 선택
PS
패턴 선택
L
L 지정1m단위
m
A
4.3 mm
B
10.0 mm
W
0.4 mm
TT
t
1.9 mm
MBR1
밴딩 방향 1의 최소 밴딩 반경
30 mm
MBR2
밴딩 방향 2의 최소 밴딩 반경
30 mm
MBR3
밴딩 방향 3의 최소 밴딩 반경
20 mm
PT
플레이트두깨 (T의 범위)
0.3~0.5 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드