Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
FSFJ_ _, FSSFJ_ _, FPSFJ_ _, FPSSFJ_ _, FSFU_ _, FSSFU_ _ - Alberi - Estremità specificabili
Lista materiale
FSFJAA-D6-L20
PN
Cod. comp.
FSFJAA-D6-L20
TS
Selezione tipo
FSFJ_ _, FSSFJ_ _, FPSFJ_ _, FPSSFJ_ _, FSFU_ _, FSSFU_ _
DTS
Selezione tolleranza D
MAT
Materiale
ST
Trattamento superficie
LES
Profilo estremità Sx
RES
Profilo estremità Dx
D
Selezione D
mm
ALT1
Modifica tolleranza L
L
L Incrementi di 0.5mm (Incrementi di 0.1mm per LKC)
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 0.5mm (Incrementi di 0.1mm per LKC)
mm
cm
inch
ft
ALT41
F(T)Dimension Tolerance Change
F
F 0.5mm Increment (0.1mm Increment for FTC)
mm
ALT9
Shaft End M Change to Fine Thread
M
Selezione M (fil. grossa)
PMC
Selezione PMC (Filettatura fine)
mm
PMS
Selezione PMS (Filettatura fine)
mm
B
B Incrementi di 1mm
mm
T
T specificato in incrementi di 0,5 mm (FTC è specificato in incrementi di 0,1 mm)
mm
ALT10
Shaft End N Change to Fine Thread
N
Selezione N (fil. grossa)
QMC
Selezione QMC (Filettatura fine)
mm
QMS
Selezione QMS (Filettatura fine)
mm
S
S Incrementi di 1mm
mm
H
H Incrementi di 1mm
mm
U
U Incrementi di 1mm
mm
MM
m
0.00
DD
d
0.0
P
P Incrementi di 1mm
mm
Q
Q Incrementi di 1mm
mm
R
R Incrementi di 1mm
mm
W
W Incrementi di 1mm
mm
J
J Incrementi di 1mm
mm
Z
Z Incrementi di 1mm
mm
BB
b
0.0 mm
LL
l
0.0 mm
LSC
Lato sinistro C
0.5 mm
LSEC
Left Shaft End C
0.00 mm
RSC
Lato Dx C
0.5 mm
RSEC
Right Shaft End C
0.00 mm
LSRR
Lato sinistro R
0.0 mm
RSRR
Lato Dx R
0.0 mm
ALT3
Sede chiave
SC
SC Incrementi di 1 mm
mm
WSC
WSC Incrementi di 1mm
mm
X
X Incrementi di 1mm
mm
LL1
l1
0 mm
WALT3
W
0 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD