Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SFAB, SSFAB, PSFAB, PSSFAB, RSFAB, RSSFAB, SFUA, SSFUA, PSFUA, PSSFUA, PSFGB, PSSFGB, SSFGB - Arbres, type à filetage femelle à une extrémité avec épaulement, filetage mâle à une extrémité
Nomenclature
SFAB16-25-F2-P6-M3-T2-S0-Q4
PN
Traitement de la surface du support
DTS
Tolérance D sélectionnable
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
D
mm
ALT1
Modifie la tolérance L.
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
P
P Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
M
Sélection de M (normal)
T
T Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
S
S Incrément de 1mm
mm
ALT10
Shaft End Q Change to Fine Thread
QMC
Sélection de QMC (filetage fin)
QMS
Sélection de QMS (filetage fin)
Q
Sélection de Q
Y
(Y) max.
mm
LSR
Côté gauche R
mm
RSR
Côté droit R
mm
LSC
Côté gauche C
mm
RSC
Côté droit C
mm
ALT3
Méplat
SC
SC Incrément de 1 mm
mm
WSC
WSC Incrément de 1 mm
mm
X
X Incrément de 1 mm
mm
LL1
l1
0 mm
W
0 mm
ALT4
Méplat de vis de serrage
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
WFC
WFC Incrément de 1 mm
mm
A
A Incrément de 1mm
mm
E
E Incrément de 1mm
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT5
Méplats de vis de serrage à 90 degrés
RC
RC Incrément de 1 mm
mm
WRC
WRC Incrément de 1 mm
mm
YALT5
Y Incrément de 1 mm
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm
ALT17
Dégagement
QC
0.0 mm
ALT40
Méplat de vis de serrage (type à profondeur désignée)
FCJ
FCJ 1mm Increment
mm
WFCJ
V 1mm Increment
mm
AJ
AJ 1mm Increment
mm
EJ
EJ 1mm Increment
mm
HHALT40
HH
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés