Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
VFBN, VSFBN, VPFBN, VPSFBN, VRBN,VPSFBNG - Präzisions-Wellen - Außengewinde einseitig - Präzisions-/Standardausführung
Stückliste
VFBN13-25-F2-B0-P5
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
D
mm
ALT1
Geänderte Toleranz für L
L
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für F
F 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm-Schritte
mm
ALT9
Shaft End P Change to Fine Thread
PMC
PMC (Feingewinde) auswählen
PMS
PMS (Feingewinde) auswählen
P
P auswählen
Y
(Y)Max
mm
LSC
Linke Seite C
mm
RSC
Rechte Seite C
mm
ALT4
Stellschraube, flach
FC
FC 1mm-Schritte
mm
WFC
WFC 1mm-Schritte
mm
A
Maß A 1mm-Schritte
mm
E
E 1mm-Schritte
mm
HH
H
0.0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen