您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SHQB16-25
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shqb_asmtab.prj},{NB=SHQB16-25},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{HS=25},{ALT1=-},{HC=0.0},{L=28},{H2=5},{TS=12},{TA=12},{L1=16},{DD=4.5},{M=M4},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{HM=5.000},{H0=15},{HH=25,'25',30,'30',40,'40'},{HC1=(25:30/0.1),(30:40/0.1)},{PPATH=shqm_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SHQB, SHQM,SHQA, SHQS - 导向轴支座 - 侧面安装孔型(机械加工件) -标准型
明细表
SHQB16-25
PN
型号
SHQB16-25
SHQB16-25
MAT
材质
憡摉槹S45C
SUS304
Aluminum Alloy
憡摉槹S45C
SUS304
Aluminum Alloy
ST
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
AC
附件
Hexagon Socket Head Cap Screw 1pc
D
16
16
mm
HS
H选择
25
30
40
25
30
40
mm
ALT1
变更安装高度
安装高度无变更
有HC(变更安装高度)
安装高度无变更
有HC(变更安装高度)
HC
HC 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
L
28
28
mm
H1
40.0
40.0
mm
H2
5
5
mm
T
12
12
mm
L1
16
16
mm
DD
d
4.5
4.5
mm
M
M 止动螺丝
M4
M4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 调整螺丝组件-内六角孔...
Misumi
30.06.2021
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求