Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SCSPH, SCSMH, SCSPP, SCSPM - Collets de butée, avec inserts filetés, (léger), type en résine, type fendu, type à 2 pièces
Nomenclature
SCSPH15
PN
Réf. pièce
TS
Type sélectionnable
MAT
Matériau
COLOR
Couleur
Blanc
OT
Température ambiante de fonctionnement
-45°C~95°C °C
AC
Accessoires
Boulon à six pans creux (acier inoxydable) x1
MATT
Matériau de l'insert fileté
EN 1.4301 l'équivalent
D
mm
DTOL
Tolérance D
+0.2/-0.2 mm
B
mm
D1
mm
M
M filetage normal
DD
d
mm
R
mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés