您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
E-LBBH16
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/e_lbbh.prj},{NB=E-LBBH16},{TYPE=E-LBBH},{TS=S},{DDRR=16},{D=28},{L=37},{H=48},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{F=22},{A=31},{R=1.40}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
E-LBBH, E-LBBHL - 经济型 线性滚珠衬套 - 行程式 两边切割法兰 -
明细表
E-LBBH16
PN
型号
E-LBBH16
E-LBBH16
TS
选择类型
单衬型
双衬型
单衬型
双衬型
DDRR
dr
16
16
mm
D
28
28
mm
L
37
37
mm
H
48
48
mm
T
6
6
mm
DD
d
4.5
4.5
mm
DD1
dd1
7.5
7.5
mm
TT
t
4.1
4.1
mm
F
22
22
mm
A
31
31
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LMH - LMF/K/H Support ball bushing
Melucci
09.05.2022
C-LMH__UU - 经济型 直线轴承 - 两面切割法兰 单衬标准型 -
Misumi
19.06.2023
C-LBHS - Economy Flanged Stroke Ball Bushings - Single
Misumi
31.01.2024
TLM-1210 - Flanged Pillow Blocks - Super Smart Ball Bushing
Essentra Components
19.04.2016
E-LBBF, E-LBBFL - 经济型 线性滚珠衬套 - 行程式 圆法兰 -
Misumi
06.07.2023
NLMF - Circular Flange Type Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
NLMK - Square Flange Type Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
R0266 - Flanged ball bearing guide bush (ISO 9448-5/DIN 9831) - R2091.44
PlaSteel
17.06.2021
C-LBHCW - Economy Flanged Stroke Ball Bushings - Double
Misumi
31.01.2024
N319 - Flanged bushings with ball retainer according to DIN 9831 / ISO 9448...
Intercom
15.07.2022
RBR series
TSK
15.09.2023
LMH_M - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
BTK-V - Nut
THK
21.12.2023
DFS - Ball screw
Melucci
09.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求