피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MPSPS2035-45-7-S
Misumi
誘명꽣
슬라이드 레일/케이블 케리어
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/07_slide_rails/mpsps_asmtab.prj},{NB=MPSPS2035-45-7-S},{MATB=Nylon 6 + Glass 30 percent},{OTB=-10~80},{MATFB=Low Carbon SteelC},{STFB=Trivalent Bright Chromate Plating},{NO=2035},{BR=45},{NOL=7},{AD=Outer circumference / Inner circumference},{A=20},{B=26},{C=35},{W=47},{P=32.0},{LL=35},{F=26},{T=14},{J=15},{N=7.0},{P1F=27.0},{P2F=44.0},{P1FX=24.0},{P2FX=40.0},{WT=0.50},{PPATH=mpsps_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MPSPS - 저마모/저경음케이블 캐리어
BOM
MPSPS2035-45-7-S
PN
형번
MPSPS2035-45-7-S
MPSPS2035-45-7-S
MATB
본체 재질
나일론6+유리30%
OTB
사양온도(℃)
-10~80
MATFB
재질 장착 금속구
저탄소강
STFB
장착 금속구 표면처리
3가 광택 도금
NO
번호
2035
2035
BR
벤딩반경
45
45
mm
NOL
링크수
AD
장착방향
외측장착 직경/내측장착 직경
A
본체치수A
20
20
mm
B
본체치수B
26
26
mm
C
본체치수C
35
35
mm
W
본체치수W
47
47
mm
P
본체치수P
32.0
32.0
mm
LL
본체치수L
35
35
mm
F
장착홀 치수 F
26
26
mm
T
장차홀 치수 T
14
14
mm
J
장차홀 치수 J
15
15
mm
N
장차홀 치수 N
7.0
7.0
mm
P1F
P1 장차홀 치수 이동단
27.0
27.0
mm
P2F
P1 장차홀 치수 이동단
44.0
44.0
mm
P1FX
P1 장차홀 치수 고정단
24.0
24.0
mm
P2FX
P2 장차홀 치수 고정단
40.0
40.0
mm
H
H(장착높이)
116
116
mm
H1
90.0
90.0
mm
HF
HF(필요공간 높이)
140
140
mm
K
K(원호+여유값)
211.3
211.3
mm
WT
길이1m당의중량(참고)
0.50
0.50
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청