Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KMRC130-L - Single Axis Robot Full Cover type KMRC130 - folded type
Bill of material
KMRC130-L20-N100-R5
PN
Part Number
KMRC130-L20-N100-R5
TYPE
Type
KMRC130
MOD
Motor direction
BRA
Motor Bracket
BL
Block
N (normal)
STROKE
Stroke 100mm Increment
mm
Введите значение для STROKE
Stroke 100mm Increment
mm
cm
inch
ft
SE
Sensor (standard 3 sensors attachments)
LEAD
Lead
ALT1
Change the color of the body
ALT4
Change low-dust grease
ALT5
Grease Nipples for Single Axis Robot
ALT8
Attachment of Inspection Report
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей