Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PKUS__2 - Trapezoidal Screw Units - 2 Linear Guide
Stückliste
PKUST14-FLG2-70-A-HU-PN-NN-FT-SSEB13-B1
PN
Part number
PKUST14-FLG2-70-A-HU-PN-NN-FT-SSEB13-B1
TYPE
TYS
PKUS
BHT
Bearing Set With Holder Type
LD
L Diameter
WD
Winding Direction
MT
Material
LGD
LG Mounting Method
NG
Number of guides
L
L (Left Side Mount)
mm
Wert eingeben für L
L (Left Side Mount)
mm
cm
inch
ft
HT
Handle type
HD
Handle direction
PI
Position Indicator Selection
TNT
Tnut Type
LGT
LGTPN
LGN
Linear guide number
BHL
Bearing Holder Location
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen