피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
PNKUE14R-120-A-D-PF-PR-CN
Misumi
誘명꽣
단축 로봇 /액츄에이터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/08_linear_motion_units/pnkue_asmtab.prj},{NB=PNKUE14R-120-A-D-PF-PR-CN},{TYPE=PNKUE},{TD=14},{TS=R},{MAT=},{L=120},{HT=A},{HD=D},{PI=-PF},{PICD=PR},{CV=CN},{ALT1=},{ALT2=},{PPATH=pnkue/pnkue_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PNKUE - MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS -NARROW TYPE-
BOM
PNKUE14R-120-A-D-PF-PR-CN
PN
Part Number
PNKUE14R-120-A-D-PF-PR-CN
TYPE
Type
PNKUE
TD
Thread Diameter
14
mm
TS
Type Selection
Rscrew
LRscrew
Rscrew
LRscrew
MAT
Material of Screw
1045 탄소강 흑색 산화물/탄소강
303 스테인레스강
1045 탄소강 흑색 산화물/탄소강
303 스테인레스강
L
Frame Length
120
170
220
270
320
370
420
470
520
570
620
670
720
120
170
220
270
320
370
420
470
520
570
620
670
720
mm
HT
핸들타입
A Plastic Handwheels (Dia.80)
B Plastic Handwheels (Dia.80) Storage Type
C Offset Handwheels (Dia.80)
E Aluminum Knurled Handwheels (Dia.50)
F Aluminum Knurled Handwheels (Dia.80)
G Plastic Handwheels (Dia.125)
H Plastic Handwheels (Dia.125) Storage Type
I 옵셋 핸드휠 (Dia.125)
J Plastic Handwheels (Dia.160)
K Plastic Handwheels (Dia.160) Storage Type
L Offset Handwheels (Dia.160)
M Crank Handles (R79)
A Plastic Handwheels (Dia.80)
B Plastic Handwheels (Dia.80) Storage Type
C Offset Handwheels (Dia.80)
E Aluminum Knurled Handwheels (Dia.50)
F Aluminum Knurled Handwheels (Dia.80)
G Plastic Handwheels (Dia.125)
H Plastic Handwheels (Dia.125) Storage Type
I 옵셋 핸드휠 (Dia.125)
J Plastic Handwheels (Dia.160)
K Plastic Handwheels (Dia.160) Storage Type
L Offset Handwheels (Dia.160)
M Crank Handles (R79)
HD
Handle Direction Specification
with D (Handwheel Direction Specification (Under))
with U (Handwheel Direction Specification (Upper))
with L (Handwheel Direction Specification (Left))
with R (Handwheel Direction Specification (Right))
S (Handwheel Direction Specification (Straight))
with D (Handwheel Direction Specification (Under))
with U (Handwheel Direction Specification (Upper))
with L (Handwheel Direction Specification (Left))
with R (Handwheel Direction Specification (Right))
S (Handwheel Direction Specification (Straight))
PI
Position Indicators
with PF (Front Type)
with PS (Standard Type)
with PT (Vertical Type)
w/o PN
with PF (Front Type)
with PS (Standard Type)
with PT (Vertical Type)
w/o PN
PICD
PI Direction & Count-Up Direction
PR Right rotation
PL Left rotation
PR1V Right rotation Vertical
PL1V Left rotation Vertical
PR Right rotation
PL Left rotation
PR1V Right rotation Vertical
PL1V Left rotation Vertical
CV
Cover
w/o Cover
with Cover
w/o Cover
with Cover
ALT1
Clamp
w/o Clamp
with SCL (Clamp(Left Sides))
with SCR (Clamp(Right Sides))
with SCW (Clamp(Both Sides))
w/o Clamp
with SCL (Clamp(Left Sides))
with SCR (Clamp(Right Sides))
with SCW (Clamp(Both Sides))
ALT2
Bracket
w/o Bracket
with LB4 (Bracket(Four))
w/o Bracket
with LB4 (Bracket(Four))
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PSNZ - Manually Operated Linear Motion Units -Vertical Type, With Linear Bu...
Misumi
17.02.2023
E-EHD01 - Economical electric stage Linear ball guided type Photoelectric s...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PKUR20, PKUR20SS - Manually Operated Linear Motion Units - Bottom Handle Ty...
Misumi
24.11.2022
PKUE20, PKUE20SS - Manually Operated Linear Motion Units - Horizonal Type (...
Misumi
22.10.2021
PKUS__1 - Trapezoidal Screw Units - 1 Linear Guide
Misumi
24.11.2022
PKUL20, PKUL20SS - Manually Operated Linear Motion Units - Vertical Type (A...
Misumi
24.11.2022
PKULO20 - Manually Operated Linear Motion Units - With Laser Marker Attachm...
Misumi
24.11.2022
Latch Clamps, Steel
MÄDLER
10.04.2024
KUL - 수동유닛 -승강타입-
Misumi
30.11.2021
KUEF - 수동유닛 -핸들방향 지정타입-
Misumi
30.11.2021
KUDP - 수동유닛 -포지션/인디케이터붙이-
Misumi
30.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청