Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BSBR1505, BSBRK1505, BSBR1510, BSBRK1510 - Viti a ricircolo di sfere rullate, con chiocciola a carrello, diametro albero 15
Lista materiale
BSBR1505-150
PN
Codice componente
TYS
Selezione tipo
PG
Grado di precisione
C10
THRD
Diam. filettatura
15
LEAD
Passo
MATTS
Materiale dell'albero filettato
EN 1.1203 equivalente
HARDTS
Durezza dell'albero filettato
Tempra a induzione 56~62HRC
STTS
Trattamento superficie dell'albero filettato
Rivestimento fosfatico
MATN
Materiale della chiocciola
EN 1.7264 equivalente
HARDN
Durezza della chiocciola
Cementazione 58~62 HRC
STN
Trattamento superficie della chiocciola
Rivestimento fosfatico
MATC
Materiale della ghiera
EN 1.1191 equivalente
STC
Trattamento superficie della ghiera
Ossido nero
L
L Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
F
Selezione F (Incrementi di 1mm per tipo specificabile)
mm
P
Selezione P (Incrementi di 1mm per tipo specificabile)
mm
Y
83 mm
GREASE
Selezione tipo grasso
ALT12
No Machining on Both Ends
SWNC
S Incrementi di 1mm
mm
FWNC
F Incrementi di 1mm
mm
ALT4
Senza lavorazione sull'estremità filettata lato supporto
ALT5
Direzione chiocciola
ALT3
Senza gola per anello di sicurezza sull'estremità filettata lato supporto
ALT1
Lunghezza estremità filettata lato supporto
FC
FC Incrementi di 1mm
mm
ALT6
Lavorazione su filettatura lato supporto
Q
mm
G
G Incrementi di 1mm
mm
ALT2
Maschiatura sull'estremità filettata lato supporto
MC
MC Incrementi di 1mm
mm
ALT9
Lavorazione sedi chiave lato fisso
ALT10
Sede chiavetta sull'estremità filettata lato fisso
KC
KC Incrementi di 1mm
mm
ALT7
Sede chiavetta sull'estremità filettata lato fisso
K
K Incrementi di 1mm
mm
S
S Incrementi di 1mm
mm
ALT8
Lavorazione sede sull'estremità filettata lato fisso
SC
SC Incrementi di 1mm
mm
SWC
JIS SWC - Incrementi di 1mm
mm
SGC
SGC Incrementi di 1mm
mm
ALT11
Dedicated temporary shaft is included.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD