Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BSX1505, BSS1505, BSSE1505, BRS1505, BRSE1505, BSS1510, BSSE1510, BRS1510, BRSE1510, BSS1520, BSSE1520, BRS1520, BRSE1520 - Vis sphériques de précision, diamètre de l'arbre 15
Nomenclature
BSX1505-150
PN
Réf. pièce
PG
Taux de précision
THRD
Diam. filetage
15
LEAD
Pas
MATTS
Matériau de l'arbre fileté
1.7228/acier allié 50CrMo4
HARDTS
Dureté de l'arbre fileté
Trempé par induction 58 à 62 HRC
STTS
Traitement de surface du filetage de l'arbre
MATN
Matériau de l'écrou
EN 1.7264 l'équivalent
HARDN
Dureté de l'écrou
58~62HRC cémenté
STN
Traitement de surface de l'écrou
-
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Y
78 mm
A
44 mm
B
34 mm
T
10 mm
DD
d
5.5 mm
DD1
d1
9.5 mm
HH
h
5.4 mm
TD
Sens de torsion
Droite
NOT
Nb de tours
2,5 tours, 1 ligne
BD
Diam. bille
3.175
AP
Jeu axial
mm
CD
Capacité de charge de base C?(dynamique)
kN
CO
Capacité de charge de base (Co) (Statique)
kN
PT
Couple de précharge
N*cm
GREASE
Graisse
ALT4
Sans usinage sur l'extrémité filetée côté soutien
ALT5
Sens de l'écrou
ALT3
Pas de rainure de bague de retenue sur l'extrémité filetée côté soutien
ALT1
Longueur de l'extrémité filetée côté soutien
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
ALT9
Usinage du filetage côté soutien
Q
Sélection de Q
mm
G
G Incrément de 1 mm
mm
ALT2
Taraudage sur l'extrémité filetée côté soutien
MC
MC Incrément de 1 mm
mm
ALT6
Logement de clavette sur l'extrémité filetée, côté fixe
KC
KC Incrément de 1 mm
mm
ALT7
Logement de clavette sur l'extrémité filetée, côté fixe
K
K Incrément de 1 mm
mm
S
S Incrément de 1 mm
mm
ALT8
Usinage d'un méplat sur l'extrémité filetée, partie fixe
SC
SC Incrément de 1 mm
mm
SWC
JIS-SWC Incrément de 1mm
mm
SGC
SGC Incrément de 1 mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés