Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-BSSA1505 - Precision Ball Screws Standard Nut-Shaft Dia.15 Lead5-
明细表
C-BSSA1505-150
PN
型号
C-BSSA1505-150
TYPE
类型
C-BSSA1505
TS
选择类型
标准
SD
螺纹直径
15 mm
LEAD
导程
05
L
L 指定单位1mm
mm
输入参数值: L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
Y
78 mm
ALT1
不加工支持侧轴端
ALT2
变更螺帽方向
ALT3
不加工支持侧轴端扣环沟槽
ALT4
变更支持侧轴端长度
FC
FC 指定单位1mm
mm
ALT5
变更支持侧加工内容
Q
Q选择
mm
G
G指定单位1mm
mm
ALT6
加工支持侧轴端螺纹
MC
MC 指定单位1mm
mm
M
5
LL
12 mm
ALT7
加工固定侧轴端键槽
KC
KC 指定单位1mm
mm
ALT8
加工固定侧轴端键槽
K
K 指定单位1mm
mm
S
S 指定单位1mm
mm
BB
3 mm
TT
1.8 mm
ALT9
加工固定侧轴端平面
SC
SC 指定单位1mm
mm
SWC
SWC指定单位1mm
mm
SGC
SGC指定单位1mm
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型