Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MTSRV, MTSBRV, RMTSRV - Lead Screw Both Ends Stepped Right-Hand Screw with Keyway
Stückliste
MTSRV22-150-F2-V10-S5-Q10-C3-J0
PN
Teilenummer
ST
Oberflächenbehandlung
D
mm
L
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
F
F 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für F
F 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
S
S 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für S
S 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
V
V auswählen
mm
Q
Q auswählen
mm
C
C 1mm-Schritte
mm
J
J 1mm-Schritte
mm
D2
D
mm
P
P Steigung
mm
ALT3AC
AC Retaining Ring Groove
AC
AC 0.1mm-Schritte
mm
EEALT3AC
Toleranz e (AC)
0.0 mm
MMALT3AC
m +0.140 (AC)
0.00 mm
NNALT3AC
n Machining Limit (AC)
0.0 mm
ALT2
Schlüsselweite
SC
SC 1mm-Schritte
mm
SW
SW 1mm-Schritte
mm
SY
SY 1mm-Schritte
mm
ALT4MC
MC Regelgewindebohrung
MC
MC (Selection Range)
ALT4MQ
MQ Regelgewindebohrung
MQ
MQ (Selection Range)
ALT6
Umlaufend gefast
WALT6
W 1mm-Schritte
mm
AALT6
A 1mm-Schritte
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen