Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MTSRD, MTSBRD, RMTSRD - Lead Screw One End Double Stepped Right-Hand Screw with Keyway
Lista materiale
MTSRD22-150-T2-Q10-S4-E6-C2-J0-B0
PN
Codice componente
ST
Trattamento superficie
D
mm
L
L Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
T
T Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per T
T Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
S
S Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per S
S Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
Q
Selezione Q
mm
E
E Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per E
E Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
C
C Incrementi di 1mm
mm
J
J Incrementi di 1mm
mm
B
B Incrementi di 1mm
MP
MxPitch
D2
D
mm
P
Passo P
mm
ALT1
Flat Machining
FE
FE Incrementi di 0.5mm
mm
FW
FW Incrementi di 0.5mm
mm
FY
FY Incrementi di 0.5mm
mm
ALT3AE
Retaining Ring Groove
AE
AE Incrementi di 0.1mm
mm
EEALT3AE
Tolleranza e (AE)
0.0 mm
MMALT3AE
m +0.140 (AE)
0.0 mm
NNALT3AE
n Machining Limit (AE)
0.00 mm
ALT2
Wrench Flats
SE
SE Incrementi di 1mm
mm
SW
SW Incrementi di 1mm
mm
SY
SY Incrementi di 1mm
mm
ALT4MC
Maschiatura grossa MC
MC
MC (Selection Range)
ALT4ME
Maschiatura grossa ME
ME
ME (Selection Range)
ALT6
Square Chamfering
W
W Incrementi di 1mm
mm
A
A Incrementi di 1mm
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD