您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
NSFRZ17-24-F4-B2-P5-T4-S2-Q5
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/sfrz.prj},{NB=NSFRZ17-24-F4-B2-P5-T4-S2-Q5},{MAT=S45C},{ST=-},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{LMIN=24},{F=4.0},{B=2},{P=5},{T=4.0},{S=2},{Q=5},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{W=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SGALT4=0},{AG=0},{ALT5=},{UC=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
NSFRZ, SFRZ, PSFRZ, SSFRZ, AHFRZ - 转轴 两端台阶扣环槽型
明细表
NSFRZ17-24-F4-B2-P5-T4-S2-Q5
PN
型号
NSFRZ17-24-F4-B2-P5-T4-S2-Q5
NSFRZ17-24-F4-B2-P5-T4-S2-Q5
TYPE
Type
NSFRZ
MAT
材质
S45C相当
SUS304相当
S45C相当
SUS304相当
ST
表面处理
-
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
-
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
D
17
17
mm
ALT1
L尺寸公差变更
无LKC(变更L尺寸公差)
LKC(L尺寸公差变更)
无LKC(变更L尺寸公差)
LKC(L尺寸公差变更)
L
L 指定单位0.1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
F
F 指定单位0.1mm
mm
Enter value for F
F 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
B
B指定单位1mm
mm
P
P 指定单位1mm
mm
Enter value for P
P 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
T
T 指定单位0.1mm
mm
Enter value for T
T 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
S
S 指定单位1mm
mm
Q
Q 指定单位1mm
mm
Enter value for Q
Q 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
Y
(Y) max.
1000
1000
mm
ALT2
追加键槽加工
无键槽
有KC(追加键槽加工)
有WKC(2处键槽追加加工)
无键槽
有KC(追加键槽加工)
有WKC(2处键槽追加加工)
KC
KC 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
A
A 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
WKC
WKC 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
C
C 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
K
K 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
E
E 指定単位0.1mm
0.0
0.0
mm
ALT3
追加平面加工
不追加平面加工
FC(1处平面加工追加)
WFC(2处平面追加)
有FC+WFC(3处平面加工)
不追加平面加工
FC(1处平面加工追加)
WFC(2处平面追加)
有FC+WFC(3处平面加工)
FC
FC 指定单位1mm
0
0
mm
GALT3
G 指定单位1mm
0
0
mm
WFC
WFC 指定单位1mm
0
0
mm
J
J 指定单位1mm
0
0
mm
W
W 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
V
V 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
ALT4
2平面加工(指定角度)
无SFC(追加2平面加工(指定角度))
有SFC(追加2平面加工(指定角度))
无SFC(追加2平面加工(指定角度))
有SFC(追加2平面加工(指定角度))
SFC
SFC 指定単位1mm
0.000
0.000
mm
SGALT4
SG 指定単位1mm
0.000
0.000
mm
AG
AG 指定角度15度
0.000
0.000
deg
H
0
mm
ALT5
追加开口凸轮用槽加工
不能使用
不能使用
UC
UC 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
DDALT5
d
0
mm
LL1
l1
0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求