피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
BGFCBB6202ZZ-35
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgfcbb_asmtab.prj},{NB=BGFCBB6202ZZ-35},{MATB=S},{MATH=S45C},{STH=BO},{BN=6202},{SEAL=ZZ},{L=35},{DD=15},{D=35},{B=11},{LL=3.75},{H=64},{W=44},{T=10},{DDHH=29},{D1=42},{A=52},{F=0},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{H1=5.1},{ALT1=},{PPATH=bgfcbb/bgfcbb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BGFCBB, BGFCB, BAFCB, SBAFCB, SBGFCB - 베어링홀더세트 - 더블 고정링붙이 L치수지정타입-컴팩트타입
BOM
BGFCBB6202ZZ-35
PN
형식
BGFCBB6202ZZ-35
BGFCBB6202ZZ-35
MATB
베어링 재질
스틸
스테인리스
스틸
스테인리스
MATH
홀드부 재질
S45C상당
2000계 알루미늄합금
S45C상당
2000계 알루미늄합금
STH
하우징표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈도금
사삼산화철피막
무전해니켈도금
ARR
고정링 부속품
스프링용강
BN
베어링 품번
6202
6202
SEAL
씰
양실드
비접촉 고무씰
접촉고무씰형
양실드
비접촉 고무씰
접촉고무씰형
L
L지정 1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
DD
d
15
15
mm
D
35
35
mm
B
11
11
mm
LL
l
3.75
3.75
mm
H
64
64
mm
W
44
44
mm
T
10
10
mm
DDHH
dh
29
29
mm
D1
42
42
mm
A
52
52
mm
F
0
0
mm
DD1
d1
9.5
9.5
mm
DD2
d2
5.5
5.5
mm
H1
5.1
5.1
mm
ALT1
베어링고정링붙이 없음
베어링/고정링조립없음
베어링고정링붙이 없음
베어링/고정링조립없음
베어링고정링붙이 없음
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
STWN, STWS - 고정링 - C - 외부
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청