您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
BGHFB-C6002ZZ-25
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bghfb_c_asmtab.prj},{NB=BGHFB-C6002ZZ-25},{MATB=S},{MATH=S45C},{STH=BO},{BN=6002},{SEAL=ZZ},{HH=25},{DD=15},{D=32},{DDHH=28},{B=9},{LL1=2},{H2=20},{L=68},{L1=54.0},{L2=40},{T=15},{S=15},{C=10},{DD1=6.5},{ALT1=},{PPATH=bghfb_c/bghfb_c_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BGHFB-C, BGHF-C, BGHFA-C, BGHFSA-C, BGHFS-C - 轴承座组件 - T型 - 高度h 指定倒角C型
明细表
BGHFB-C6002ZZ-25
PN
型号
BGHFB-C6002ZZ-25
BGHFB-C6002ZZ-25
MATB
轴承材质
钢
不锈钢
钢
不锈钢
MATH
固定座材质
S45C
A2017
S45C
A2017
STH
固定座表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
ARR
扣环附件
弹簧钢
BN
轴承型号
6002
6002
SEAL
密封
双盖式
非接触式橡胶密封圈
接触式橡胶密封圈
双盖式
非接触式橡胶密封圈
接触式橡胶密封圈
HH
h 指定单位1mm
mm
Enter value for HH
h 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
DD
d
15
15
mm
D
32
32
mm
DDHH
dh
28
28
mm
B
9
9
mm
LL1
L1
2
2
mm
H
45
45
mm
L
68
68
mm
L1
54.0
54.0
mm
L2
40
40
mm
T
15
15
mm
S
15
15
mm
C
10
10
mm
DD1
d1
6.5
6.5
mm
ALT1
不装配轴承、扣环
不装配轴承、扣环
NA (不装配轴承、扣环)
不装配轴承、扣环
NA (不装配轴承、扣环)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求