피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
BGHWFB6202ZZ-35-25
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/bghwfsa_asmtab.prj},{NB=BGHWFB6202ZZ-35-25},{MATB=},{MATH=1045},{STH=B},{BN=6202},{SEAL=ZZ},{TS=35},{TSALG=35,50},{HHS=25},{HHSALG=[25:60/1]},{DD=15},{D=35},{DDHH=29},{B=11},{H2=22},{L=72},{L1=58},{L2=44},{G=7},{S=15},{DD1=6.5},{ALT1=},{ALT2=},{PPATH=bghwfsa/bghwfsa_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BGHWFB, BGHWF, BGHWFA, BGHWFSA, BGHWFS - 베어링홀더세트-T형더블 베어링타입-T선택-h높이지정
BOM
BGHWFB6202ZZ-35-25
PN
형번
BGHWFB6202ZZ-35-25
BGHWFB6202ZZ-35-25
MATB
베어링 재질
스틸
스테인리스
스틸
스테인리스
MATH
하우징 재질
S45C상당
2000계 알루미늄합금
S45C상당
2000계 알루미늄합금
STH
하우징표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈도금
사삼산화철피막
무전해니켈도금
BN
베어링 품번
6202
6202
SEAL
ZZ(양실드)
VV(비접촉 고무씰)
DD(비접촉 고무씰)
ZZ(양실드)
VV(비접촉 고무씰)
DD(비접촉 고무씰)
TS
T치수선택
35
50
35
50
mm
HHS
h 지정1mm단위
mm
값 입력 HHS
h 지정1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
DD
d
15
15
mm
D
35
35
mm
DDHH
dh
29
29
mm
B
11
11
mm
H
47
47
mm
L
72
72
mm
L1
58
58
mm
L2
44
44
mm
G
7
7
mm
S
15
15
mm
DD1
d1
6.5
6.5
mm
ALT1
베어링 부착 없음
베어링 부착 있음
NA(베어링 부착 없음)
베어링 부착 있음
NA(베어링 부착 없음)
ALT2
C2 Chamfer
KCC(C2면취추가가공)없음
KCC(C2면취추가가공)있음
KCC(C2면취추가가공)없음
KCC(C2면취추가가공)있음
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청