您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
KB6903ZZ
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/kb6000zz.prj},{NB=KB6903ZZ},{PN=KB6903ZZ},{MATR=440C Stainless Steel},{HARDR=57~63HRC},{MATS=304 Stainless Steel},{MATRE=440C Stainless Steel},{MATC=304 Stainless Steel},{OT=0 ~ +230},{BN=6903ZZ},{DD=17},{D=30},{B=7},{RR=0.3},{CR=3.90},{COR=2.04},{ARF=2100},{DSMIN=19},{DSMAX=19.5},{DDHH=28},{R=0.3},{MASS=18},{AA=5.7859},{BB=1.5312},{CC=1.2975}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KB6_ _ _ZZ - 耐热润滑脂封入型滚珠轴承
明细表
KB6903ZZ
PN
型号
KB6903ZZ
KB6903ZZ
MATR
内圈/外圈材质
SUS440C
HARDR
内圈/外圈硬度
57~63HRC
MATS
轴承盖材质
SUS304
MATRE
滚动体材质
SUS440C
MATC
保持器材质
SUS304
OT
使用温度
0 ~ +230
°C
BN
轴承型号
6903ZZ
6903ZZ
DD
d
17
17
mm
D
30
30
mm
B
7
7
mm
RR
r (最小)
0.3
0.3
mm
CR
基本额定负载Cr(动态)
3.90
3.90
kN
COR
基本额定负载Cor(静态)
2.04
2.04
kN
ARF
容许转速(参考)
2100
2100
rpm
DSMIN
安装尺寸 CS(最小)
19
19
mm
DSMAX
安装尺寸 DS(最大)
19.5
19.5
mm
DDHH
安装尺寸 dh(最大)
28
28
mm
R
安装尺寸 R (最大)
0.3
0.3
MASS
重量(参考)
18
18
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求