Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PDRX - Ball Bearing Units-Cast Iron Pillow Type(Heavey Load Type)-
Nomenclature
PDRX35
PN
Réf. pièce
TYPE
Type sélectionnable
PDRX
MATH
Matériau du carter (1)
Cast Iron Class No.30
MATB
Material of Bearing
52100 Bearing Steel
MATRS
Material of Rubber Seal
Nitrile Rubber (NBR)
MATSS
Material of Set Screw
4137 Alloy Steel
PRECISION
Precision
JIS B 1558/JIS B 1559
OT
Operating Temperature
-15 ~+100 °C
D
mm
JIS
JIS Size
H
mm
L
mm
L1
mm
A
mm
DD1
d1
mm
DD
d
mm
TT
t
mm
H1
mm
B
mm
S
mm
M1
PPATH
pdrx/pdrx_asmtpl.prj
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés