Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FXDA, PFXDA, SFXDA - Arbres en porte-à-faux, type encastré à filetage mâle avec rainure de bague de retenue, type à épaulement
Nomenclature
FXDA12-7-F10-G5
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
NO
D
mm
DTOL
Tolérance D
mm
Y
Y Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour Y
Y Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
Tolérance de la dimension Y
F
F Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
G
G Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
P
mm
M
M filetage normal
V
mm
H
mm
W
mm
DD
D
mm
DDTOL
Tolérance D
mm
MM
M
mm
NN
N
mm
ALT2
Quatre méplats
ALT3
Jeu de bague de retenue
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés