피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
FXNCA12-2-F10-G5-N12
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/pfxnca_asmtab.prj},{NB=FXNCA12-2-F10-G5-N12},{TS=2},{MAT=1},{ST=1},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=10},{G=5},{N=12},{NVAL=[12-24/1]},{P=12},{M=M12},{M111=12.000},{H=17},{W=14},{DD=11.5},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{FTG=2.25},{FTR=0.60},{FTF=9.95},{ALT2=},{ALT3=},{PITCH=1.750},{PPATH=fxca_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
FXNCA, PFXNCA, SFXNCA - 캔틸레버핀-돌출타입-나사길이지정/고정링타입
BOM
FXNCA12-2-F10-G5-N12
PN
형번
FXNCA12-2-F10-G5-N12
FXNCA12-2-F10-G5-N12
MAT
재질
S45C상당
SUS304상당
S45C상당
SUS304상당
ST
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
NO
No.
12
12
D
12
12
mm
DTOL
D공차 g6
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
mm
Y
Y 지정1mm단위
mm
값 입력 Y
Y 지정1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
ALT1
Y치수 공차변경
YKC(Y치수공차변경)없음
YKC(Y치수공차변경)있음
YKC(Y치수공차변경)없음
YKC(Y치수공차변경)있음
F
F지정 1mm단위
mm
값 입력 F
F지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
G
G 지정1mm단위
mm
값 입력 G
G 지정1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
N
N 지정1mm단위
mm
값 입력 N
N 지정1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
P
12
12
mm
M
M 일반나사
M12
M12
H
17
17
mm
W
14
14
mm
DD
d
11.5
11.5
mm
DDTOL
d 허용공차
0/-0.110
0/-0.110
mm
MM
m
1.15
1.15
mm
NN
n
4
4
mm
ALT2
스패너 걸이사면변경
WSC(스패너 걸이사면변경)없음
WSC(스패너 걸이사면변경)있음
WSC(스패너 걸이사면변경)없음
WSC(스패너 걸이사면변경)있음
ALT3
고정링세트
SET(고정링세트)없음
SET(고정링세트)있음
SET(고정링세트)없음
SET(고정링세트)있음
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청