Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-SCCG, SH-SCCG, SHD-SCCG - (Precision Cleaning) Hinge Pins Retaining Ring Type - L Dimension Specified Type
Nomenclature
SL-SCCG12-10.0
PN
Réf. pièce
TYPE
Type
SL-SCCG
MAT
Matériau
EN 1.4301 l'équivalent
AC
Accessoires
Bague de retenue x2
MATAC
Matériau des accessoires
EN 1.4301 l'équivalent
CM
Cleaning Method
D
mm
DTOL
Tolérance D
mm
L
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
MM
M
mm
MTOL
Tolérance M
mm
N
mm
DD
D
mm
DDTOL
Tolérance D
mm
RRS
Forme de la bague de retenue fixée
RRN
Bague de retenue JIS nominal fixée
ALT1
Position de la rainure de bague de retenue
NC
NC Incrément de 0.1 mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés